- Prodotti
- Sensori
- Sensori di livello
- Utilizzo in applicazioni con detergenti, refrigeranti, lubrificanti e oli idraulici
- LI2132
Sensore di livello per il rilevamento del livello limite
LI2132
LI0273--K-00KQPKG/US/WHG
Sensore di livello per il rilevamento del livello limite
LI2132
LI0273--K-00KQPKG/US/WHG
- Per il monitoraggio affidabile del livello limite in cisterne e serbatoi
- Rilevamento del livello minimo, della tracimazione o di perdite
- Semplice taratura a vuoto o a pieno premendo semplicemente un tasto
- Adatto per acqua, oli e lubrorefrigeranti
- With approval according to the German Federal Water Act (WHG)
- Misurazione della temperatura integrata tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|---|
Impostazione di fabbrica | Oli; fluidi a base di olio |
Lunghezza sonda L [mm] | 273 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Fluidi | Liquidi |
Costante dielettrica del fluido | > 1,8 |
Sostanze consigliate | acqua; fluidi a base di acqua; Oli; fluidi a base di olio |
Non utilizzabile per | Vedere le istruzioni per l'uso, capitolo "Uso conforme". |
Temperatura del fluido [°C] | -25...85; (utilizzo secondo standard WHG 0...85°C) |
Resistenza a pressione [bar] | 0,5 |
Resistenza al vuoto [mbar] | -500 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 1 |
Principio di misura | capacitivo |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; IO-Link | ||||
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||
Numero delle uscite digitali | 2 | ||||
Funzione uscita |
|
||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Impostazione di fabbrica | Oli; fluidi a base di olio |
---|---|
Lunghezza sonda L [mm] | 273 |
Zona attiva A [mm] | 28 |
Campo di misura [°C] | -25...85 |
---|
Precisione / Deriva
Precisione [K] | 1,5 |
---|---|
Risoluzione [K] | 0,1 |
Tempo di risposta T09 [s] | 240 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | < 0,3 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
Modo SIO | si | ||||
Dati di processo analogici | 5 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 4,5 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K; (7 giorni / profondità dell’acqua 3 m/0,3 bar: IP 68) |
Test / Certificazioni
Certificazione | WHG; certificazione generale inerente la sorveglianza sulla costruzione; Protezione da tracimazione; rilevamento delle perdite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||
MTTF [anni] | 433 |
Dati meccanici
Peso [g] | 363,6 |
---|---|
Materiali | PP rinforzato |
Materiali a contatto con il fluido | PP |
Diametro della sonda [mm] | 16 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|