- Prodotti
- LI2143
level sensor for point level detection with overflow prevention
LI2143
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
level sensor for point level detection with overflow prevention
LI2143
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
- Per il monitoraggio affidabile del livello limite in cisterne e serbatoi
- Rilevamento del livello minimo, della tracimazione o di perdite
- Semplice taratura a vuoto o a pieno premendo semplicemente un tasto
- Adatto per acqua, oli e lubrorefrigeranti
- When used as overflow prevention with approval according to the German Federal Water Act (WHG)
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: LI2133 Confronta prodotti: LI2143 / LI2133 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1 |
---|---|
Lunghezza sonda L [mm] | 481 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Fluidi | lubrorefrigeranti a base di acqua; Oli; acqua; fluidi simili all'acqua |
Costante dielettrica del fluido | > 1,8 |
Sostanze consigliate | lubrorefrigeranti a base di acqua; Oli; acqua; fluidi simili all'acqua |
Non utilizzabile per | granulati; Materiali sfusi; acidi; soluzioni alcaline |
Pressione del serbatoio [bar] | -0,5...0,5; (se installato con accessori di montaggio: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura del fluido [°C] | 0...65 |
---|
Temperatura del fluido [°C] | 0...35 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 22; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Principio di misura | capacitivo |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 481 |
---|---|
Zona attiva A [mm] | 31 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...65 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 608 |
Dati meccanici
Peso [g] | 241 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 16 |
Materiali | PP-GF30; TPE-U |
Materiali a contatto con il fluido | PP |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|