Sensore elettronico di livello
LK1222
LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG
Sensore elettronico di livello
LK1222
LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG
- Per il monitoraggio affidabile del livello in cisterne e serbatoi
- Adatto per acqua, oli e lubrorefrigeranti
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
- When used as overflow prevention with approval according to the German Federal Water Act (WHG)
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|---|
Impostazione di fabbrica | lubrorefrigeranti a base di acqua; acqua; fluidi simili all'acqua |
Lunghezza sonda L [mm] | 264 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Fluidi | lubrorefrigeranti a base di acqua; Oli; fluidi a base di olio; acqua; fluidi simili all'acqua |
Costante dielettrica del fluido | > 2 |
Non utilizzabile per | fluidi ad alta conduzione; fluidi adesivi; granulati; Materiali sfusi; acidi; soluzioni alcaline; settore igienico e galvanico |
Max. velocità del cambiamento del livello [mm/s] | 100 |
Pressione del serbatoio [bar] | 0,5; (non pressurizzato per applicazioni secondo la norma WHG) |
Temperatura del fluido [°C] | 0...35; (con tubo isolante termico E43100: 35...65 °C; non per applicazioni secondo la norma WHG) |
---|
Temperatura del fluido [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura del fluido breve tempo [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Temperatura del fluido [°C] | 0...35; (con tubo isolante termico E43100: 35...65 °C; non per applicazioni secondo la norma WHG) |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 12...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 3 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; IO-Link |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Impostazione di fabbrica | lubrorefrigeranti a base di acqua; acqua; fluidi simili all'acqua |
---|---|
Lunghezza sonda L [mm] | 264 |
Zona attiva A [mm] | 195 |
Campo inattivo I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Punto di commutazione SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Punto di disattivazione rP [mm] | 20...195 |
In intervalli di [mm] | 5 |
Punto di riferimento OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Isteresi OP [mm] | 2 |
Precisione / Deriva
Errore di misura [% di valore finale] | ± 5 |
---|---|
Ripetibilità | ± 2 |
Risoluzione [mm] | 5 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; posizione SP/rP; taratura OP; selezione del fluido; impostazione offset; ritardo di commutazione/disattivazione |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 3 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,2 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione | WHG; certificazione generale inerente la sorveglianza sulla costruzione; Protezione da tracimazione | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 266 |
Dati meccanici
Peso [g] | 317,45 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 16 |
Materiali | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4404 (AISI 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Materiali a contatto con il fluido | PP |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|