Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 4 |
Impostazione di fabbrica |
lubrorefrigeranti a base di acqua; acqua; fluidi simili all'acqua |
Lunghezza sonda L [mm] |
728 |
Applicazione
Fluidi |
lubrorefrigeranti a base di acqua; Oli; fluidi a base di olio; acqua; fluidi simili all'acqua |
Costante dielettrica del fluido |
> 2 |
Non utilizzabile per |
fluidi ad alta conduzione; fluidi adesivi; granulati; Materiali sfusi; acidi; soluzioni alcaline; settore igienico e galvanico |
Max. velocità del cambiamento del livello [mm/s] |
300 |
Pressione del serbatoio [bar] |
0,5; (se installato con accessori di montaggio: E43001 - E43007, E43019) |
Lubrorefrigeranti
Temperatura del fluido [°C] |
0...35; (con tubo isolante termico E43102: 35...55 °C) |
Olio
Temperatura del fluido [°C] |
0...70 |
Temperatura del fluido breve tempo [°C] |
0...90; (< 1 h) |
Acqua
Temperatura del fluido [°C] |
0...35; (con tubo isolante termico E43102 ; 35...55 °C) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 50 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
< 3 |
Principio di misura |
capacitivo |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 4 |
Uscite
Numero totale uscite |
4 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione; IO-Link |
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali |
4 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
termica, ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Impostazione di fabbrica |
lubrorefrigeranti a base di acqua; acqua; fluidi simili all'acqua |
Lunghezza sonda L [mm] |
728 |
Zona attiva A [mm] |
585 |
Campo inattivo I1 / I2 [mm] |
104 / 39 |
Intervallo di regolazione
Punto di commutazione SP [mm] |
60...590 |
Punto di disattivazione rP [mm] |
50...580 |
In intervalli di [mm] |
10 |
Punto di riferimento OP [mm] |
200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
Isteresi OP [mm] |
4 |
Precisione / Deriva
Errore di misura [% di valore finale] |
± 5 |
Ripetibilità |
± 2 |
Risoluzione [mm] |
10 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; posizione SP/rP; taratura OP; selezione del fluido; impostazione offset; ritardo di commutazione/disattivazione |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Dati di processo analogici |
2 |
Dati di processo digitali |
4 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
3,2 |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
23 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
0...60 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60068-2-27 |
15 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
227 |
Dati meccanici
Peso [g] |
549,4 |
Dimensioni [mm] |
Ø 16 |
Materiali |
1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4404 (AISI 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Materiali a contatto con il fluido |
PP |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Display |
2 x LED, verde (cm, inch) |
Stato di commutazione |
4 x LED, giallo (OUT4...OUT1) |
Valori letti |
indicazione alfanumerica, 4 digit |
Parametrizzazione |
indicazione alfanumerica, 4 digit |
|
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |