Sensore di livello per il rilevamento del livello limite
LMC510
LMFCE-N12E-QSKG-1/US
Sensore di livello per il rilevamento del livello limite
LMC510
LMFCE-N12E-QSKG-1/US
- Per il monitoraggio affidabile del livello in cisterne e serbatoi
- Due uscite di commutazione programmabili, di cui una con interfaccia di comunicazione IO-Link
- Preimpostato su olio e fluidi a base di olio
- Facile raccordo a processo tramite raccordo avvitabile
- Soppressione affidabile di depositi o schiuma
- Comunicazione e configurazione semplici tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|---|
Impostazione di fabbrica | Oli; fluidi a base di olio |
Raccordo a processo | 1/2" NPT |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Fluidi | acqua; fluidi a base di acqua; Oli; fluidi a base di olio; Lubrorefrigeranti; fluidi pulverulenti |
Non utilizzabile per | vedere Istruzioni per l'uso, capitolo "Uso conforme" |
Temperatura del fluido [°C] | -25...100 |
Lunghezza sonda [mm] | 25 |
Pressione del serbatoio [bar] | -1...40 |
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 40 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...100 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 35 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; IO-Link |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 50; (100 (...60 °C)) |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | termica, ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Impostazione di fabbrica | Oli; fluidi a base di olio |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | < 0,5 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 1 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K; (7 giorni / 1 m di profondità acqua / 0,1 bar: IP 68) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||
MTTF [anni] | 534 | ||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 115 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 18,11 / L = 76,2 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); PEEK; FKM |
Raccordo a processo | 1/2" NPT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|