Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2 |
Impostazione di fabbrica |
Oli; fluidi a base di olio |
Raccordo a processo |
collegamento filettato G 1/2 guarnizione conica |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Fluidi |
Liquidi; fluidi viscosi; fluidi pulverulenti |
Non utilizzabile per |
vedere Istruzioni per l'uso, capitolo "Uso conforme" |
Lunghezza sonda [mm] |
11 |
Pressione del serbatoio [bar] |
-1...40 |
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] |
40 |
Olio
Temperatura del fluido [°C] |
-40...100 |
Temperatura del fluido breve tempo [°C] |
-40...150; (1 h) |
Acqua
Temperatura del fluido [°C] |
-40...100 |
Temperatura del fluido breve tempo [°C] |
-40...150; (1 h) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 50 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Principio di misura |
capacitivo |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2 |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione; IO-Link |
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali |
2 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Impostazione di fabbrica |
Oli; fluidi a base di olio |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] |
< 0,5 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Dati di processo analogici |
1 |
Dati di processo digitali |
2 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
2,3 |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
305 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
Temperatura del fluido: < 100 °C |
-40...60 °C |
Temperatura del fluido: < 150 °C |
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...85 |
Grado di protezione |
IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
: serbatoi aperti |
DIN EN 61000-6-3 |
: serbatoi chiusi |
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
223 |
Certificazione UL |
Numero di certificazione UL |
H001 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
210 |
Dimensioni [mm] |
Ø 30 / L = 113 |
Materiali |
1.4404 (AISI 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiali a contatto con il fluido |
PEEK; aspetto superficiale: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Raccordo a processo |
collegamento filettato G 1/2 guarnizione conica |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
LED, giallo |
Stato operativo |
LED, verde |
|
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |