Sensore di livello per il rilevamento del livello limite con uscita antitracimazione secondo norma WHG
LMT194
LMDCE-A12E-QPKG-2/US
Sensore di livello per il rilevamento del livello limite con uscita antitracimazione secondo norma WHG
LMT194
LMDCE-A12E-QPKG-2/US
- Per il monitoraggio affidabile del livello in cisterne e serbatoi
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
- Utilizzo in fluidi liquidi e pastosi e in materiali sfusi
- Identificazione di fluidi differenti configurando le uscite di commutazione
- Soppressione affidabile di depositi o schiuma
- Comunicazione e configurazione semplici tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|---|
Impostazione di fabbrica | fluidi a base di acqua |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 guarnizione conica |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Fluidi | Liquidi |
Sostanze consigliate | acqua; fluidi a base di acqua; Oli; fluidi a base di olio |
Non utilizzabile per | vedere Istruzioni per l'uso, capitolo "Uso conforme" |
Lunghezza sonda [mm] | 153 |
Pressione del serbatoio [bar] | -1...40; (utilizzo secondo standard WHG: -0,5...10 bar) |
Temperatura del fluido [°C] | -25...100; (utilizzo secondo standard WHG 0...100 °C) |
---|---|
Temperatura del fluido breve tempo [°C] | -25...150; (1 h; utilizzo secondo standard WHG: 0...100 °C) |
Temperatura del fluido [°C] | -25...85; (utilizzo secondo standard WHG: 0...85 °C) |
---|---|
Temperatura del fluido breve tempo [°C] | -25...150; (1 h; utilizzo secondo standard WHG: 0...100 °C) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Principio di misura | capacitivo |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; IO-Link |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Impostazione di fabbrica | fluidi a base di acqua |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | < 0,5 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 1 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 | ||
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
Certificazione | WHG; certificazione generale inerente la sorveglianza sulla costruzione; Protezione da tracimazione | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 222,21 | ||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 329 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 30 / L = 255 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); 1.4571 (AISI 316Ti); PEEK; PEI; FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); 1.4571 (AISI 316Ti); PEEK; aspetto superficiale: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 guarnizione conica |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|