Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1 |
Lunghezza sonda L [mm] |
150...2000 |
Raccordo a processo |
collegamento filettato 3/4" NPT filettatura esterna |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Applicazione |
per applicazioni industriali |
Fluidi |
Liquidi |
Costante dielettrica del fluido |
> 5 |
Sostanze consigliate |
acqua; fluidi a base di acqua |
Temperatura di processo [°C] |
-20...100; (vedi nota sotto osservazioni) |
Resistenza a pressione [bar] |
16 |
Resistenza al vuoto [mbar] |
-1000 |
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] |
16 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 50 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
< 3 |
Principio di misura |
Microonde guidate |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 1; numero delle uscite analogiche: 1 |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link |
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali |
1 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
150; (200 (...60 °C)) |
Numero delle uscite analogiche |
1 |
Uscita analogica corrente [mA] |
4...20, invertibile; (graduabile) |
Carico max [Ω] |
500 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] |
150...2000 |
Zona attiva A [mm] |
L-40 |
Campo inattivo I1 / I2 [mm] |
30 / 10 |
Frequenza di misura [Hz] |
4 |
Intervallo di regolazione
Punto di commutazione SP [mm] |
15...L-30 |
Punto di disattivazione rP [mm] |
10... L-35 |
In intervalli di [mm] |
1 |
Isteresi [mm] |
> 5 |
Precisione / Deriva
Errore di misura [mm] |
± 7 |
Errore offset [mm] |
5 |
Risoluzione [mm] |
1 |
Segnale di vuoto corrente [mA] |
4,0 |
Segnale di pieno corrente [mA] |
20 |
Effetto della temperatura per ogni 10 K |
± 0,2 % |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Dati di processo analogici |
1 |
Dati di processo digitali |
2 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
2,3 |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
730 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-40...80 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...100 |
Grado di protezione |
IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
: in un serbatoio di metallo chiuso |
DIN EN 61000-6-4 |
: in un serbatoio di plastica o di metallo aperto |
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) / 20 g (6 ms) con sonda di riferimento 0,5 m |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) con sonda di riferimento 0,5 m |
|
MTTF [anni] |
216 |
Dati meccanici
Peso [g] |
383,5 |
Dimensioni [mm] |
Ø 50 / L = 128 |
Materiali |
1.4404 (AISI 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4404 (AISI 316L); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); PTFE; FKM |
Raccordo a processo |
collegamento filettato 3/4" NPT filettatura esterna |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Display |
3 x LED, verde |
Stato di commutazione |
2 x LED, giallo |
Livello |
indicazione alfanumerica, 4 digit |
Parametrizzazione |
indicazione alfanumerica, 4 digit |
|
Osservazioni
Note |
Per temperature di processo elevate: è determinante la temperatura del raccordo a processo. La temperatura effettiva del fluido può essere superiore. |
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |