Sensore di livello continuo (microonde guidate)
LR2750
LR0000B-EA01AKSKG/US
Sensore di livello continuo (microonde guidate)
LR2750
LR0000B-EA01AKSKG/US
- Per il monitoraggio affidabile del livello in cisterne e serbatoi
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
- Sistema modulare costituito da amplificatore di controllo e sonda
- Tagliando la sonda adeguamento a serbatoi di varie altezze
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Per temperature di processo elevate: è determinante la temperatura del raccordo a processo. La temperatura effettiva del fluido può essere superiore. Con applicazioni 3A la temperatura del fluido è limitata a 121° C ed è necessario un lavaggio COP.
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Lunghezza sonda L [mm] | 150...2000 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | Aree igieniche |
Fluidi | Liquidi |
Costante dielettrica del fluido | > 5 |
Sostanze consigliate | acqua; fluidi a base di acqua |
Temperatura di processo [°C] | -40...150; (vedi nota sotto osservazioni) |
Resistenza a pressione [bar] | 40 |
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 |
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 25 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 3 |
Principio di misura | Microonde guidate |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20, invertibile; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Zona attiva A [mm] | L-40 |
Campo inattivo I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Frequenza di misura [Hz] | 4 |
Punto di commutazione SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Punto di disattivazione rP [mm] | 10... L-35 |
In intervalli di [mm] | 1 |
Isteresi [mm] | > 5 |
Precisione / Deriva
Errore di misura [mm] | ± 7 |
---|---|
Errore offset [mm] | 5 |
Risoluzione [mm] | 1 |
Segnale di vuoto corrente [mA] | 4,0 |
Segnale di pieno corrente [mA] | 20 |
Effetto della temperatura per ogni 10 K | ± 0,2 % |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 1 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||
MTTF [anni] | 216 |
Dati meccanici
Peso [g] | 330,75 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); PEEK; EPDM |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | < 0,8 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Note | Per temperature di processo elevate: è determinante la temperatura del raccordo a processo. La temperatura effettiva del fluido può essere superiore.; Con applicazioni 3A la temperatura del fluido è limitata a 121° C ed è necessario un lavaggio COP. |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
Differenza misurata D nel campo limite della sonda
|
|
---|