Sensore di livello continuo (microonde guidate)
LR8009
LR0000B-BR34ASSKG/US
Sensore di livello continuo (microonde guidate)
LR8009
LR0000B-BR34ASSKG/US
- Per il monitoraggio affidabile del livello in cisterne e serbatoi
- Adatto per acqua, oli e lubrorefrigeranti
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
- Sistema modulare costituito da amplificatore di controllo e sonda
- Tagliando la sonda adeguamento a serbatoi di varie altezze
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica). Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download"
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 4 |
---|---|
Lunghezza sonda L [mm] | 100...1600 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali |
Fluidi | Liquidi |
Costante dielettrica del fluido | ≥ 1,8; (Per fluidi con costante dielettrica 1,8...5 (es. oli) è necessario un tubo coassiale per il funzionamento) |
Sostanze consigliate | acqua; fluidi a base di acqua; Oli; fluidi a base di olio |
Non utilizzabile per | vedere Istruzioni per l'uso, capitolo "Uso conforme" |
Temperatura di processo [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; vedi nota sotto osservazioni) |
Resistenza a pressione [MPa] | 1,6 |
Resistenza al vuoto [MPa] | -0,1 |
MAWP per applicazioni secondo CRN [MPa] | 1,6 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 3 |
Principio di misura | Microonde guidate |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 4 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; IO-Link |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 4 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | termica, ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Zona attiva A [mm] | L-40; (con impostazione su olio e fluidi a base di olio: L-60) |
Campo inattivo I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (con impostazione su olio e fluidi a base di olio: 30 / 30) |
Frequenza di misura [Hz] | 4 |
Punto di commutazione SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Indicazioni per il punto di commutazione SP |
|
|
Punto di disattivazione rP [mm] | 10... L-35 | |
Indicazioni per il punto di disattivazione rP |
|
|
In intervalli di [mm] | 5 | |
Isteresi [mm] | > 5 |
Precisione / Deriva
Ripetibilità [mm] | ± 5 |
---|---|
Errore di misura [mm] | ± 7 |
Errore offset [mm] | 5 |
Risoluzione [mm] | 1 |
Effetto della temperatura per ogni 10 K | ± 0,2 % |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | nessun profilo | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 1 | ||||
Dati di processo digitali | 4 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||
MTTF [anni] | 198 | ||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 378,6 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Materiali | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4404 (AISI 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); collegamento sonda: 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); PTFE; FKM; Guarnizione: NBR rinforzato |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
Differenza misurata D nel campo limite della sonda
|
|
---|