- Prodotti
- Sensori
- Sensori di livello
- Utilizzo in applicazioni con detergenti, refrigeranti, lubrificanti e oli idraulici
- LT8923
Sensore elettronico per livello e temperatura
LT8923
LT0472B-B-00KSSKG/US
Sensore elettronico per livello e temperatura
LT8923
LT0472B-B-00KSSKG/US
- Monitoraggio affidabile del livello in cisterne e serbatoi
- Per l’utilizzo in acqua, oli o lubrorefrigeranti
- Comoda impostazione della funzione e dei punti di commutazione
- Monitoraggio del livello e della temperatura con un solo apparecchio
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 4 |
---|---|
Impostazione di fabbrica | 2 uscite di commutazione livello (OUT1, OUT2); 2 uscite di commutazione temperatura (OUT3, OUT4); olio minerale |
Lunghezza sonda L [mm] | 472 |
Applicazione
Fluidi | lubrorefrigeranti a base di acqua; Oli; fluidi a base di olio; acqua; fluidi simili all'acqua | |
---|---|---|
Costante dielettrica del fluido | > 2 | |
Non utilizzabile per | fluidi ad alta conduzione; fluidi adesivi; granulati; Materiali sfusi; acidi; soluzioni alcaline | |
Resistenza a pressione [MPa] | 0,05 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Temperatura del fluido [°C] | 0...35; (con tubo isolante termico E43101 35...60 °C) |
---|
Temperatura del fluido [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura del fluido breve tempo [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Temperatura del fluido [°C] | 0...35; (con tubo isolante termico E43101 35...60 °C) |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 3 |
Principio di misura | capacitivo |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 4 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; IO-Link |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 4 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | termica, ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Impostazione di fabbrica | 2 uscite di commutazione livello (OUT1, OUT2); 2 uscite di commutazione temperatura (OUT3, OUT4); olio minerale |
---|---|
Lunghezza sonda L [mm] | 472 |
Zona attiva A [mm] | 390 |
Campo inattivo I1 / I2 [mm] | 60 / 22 |
Punto di commutazione SP [mm] | 35...390 |
---|---|
Punto di disattivazione rP [mm] | 30...385 |
In intervalli di [mm] | 5 |
Punto di riferimento OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF |
Isteresi OP [mm] | 3 |
Campo di misura [°C] | -20...90 |
---|---|
Punto di commutazione SP [°C] | -19,5...90 |
Punto di disattivazione rP [°C] | -20...89,5 |
In intervalli di [°C] | 0,5 |
Risoluzione uscita di commutazione [K] | 0,5 |
Precisione / Deriva
Errore di misura [% di valore finale] | ± 5 |
---|---|
Ripetibilità | ± 2 |
Risoluzione [mm] | 5 |
Precisione del punto di commutazione [K] | ± 1,5 |
---|---|
Risoluzione [K] | 0,5 |
Tempo di risposta T09 [s] | 90 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; posizione SP/rP; posizione OP; taratura OP; selezione del fluido; impostazione offset; Display; attribuzione dei valori di processo |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 4 | ||||
Dati di processo digitali | 4 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 4,5 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 225 |
Dati meccanici
Peso [g] | 370,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 16 |
Materiali | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4404 (AISI 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PP; PA; TPV |
Materiali a contatto con il fluido | PP |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|