• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. LX0041

Sensore di livello per il rilevamento del livello limite

LX0041

LMACE-A12E/QSKG/0/US

Sensore di livello per il rilevamento del livello limite

LX0041

LMACE-A12E/QSKG/0/US

  • Per il monitoraggio affidabile del livello in cisterne e serbatoi
  • Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
  • Utilizzo in fluidi liquidi e pastosi e in materiali sfusi
  • Identificazione di fluidi differenti configurando le uscite di commutazione
  • Soppressione affidabile di depositi o schiuma
  • Comunicazione e configurazione semplici tramite IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • crn
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 2
Impostazione di fabbrica fluidi a base di acqua; ou1 / ou2: Hnc; SP1: 74 %; rP1: 72 %; SP2: 86 %; rP2: 84 %
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Fluidi fluidi acquosi; Fluidi viscosi e pulverolenti; fanghi
Non utilizzabile per vedere Istruzioni per l'uso, capitolo "Uso conforme"
Lunghezza sonda [mm] 11
Pressione del serbatoio [bar] -1...40
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] 40
Olio
Temperatura del fluido [°C] -40...100
Temperatura del fluido breve tempo [°C] -40...150; (1 h)
Acqua
Temperatura del fluido [°C] -40...100
Temperatura del fluido breve tempo [°C] -40...150; (1 h)
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 50
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Principio di misura capacitivo
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 2
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione; IO-Link
Modello elettrico PNP/NPN
Numero delle uscite digitali 2
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Impostazione di fabbrica fluidi a base di acqua; ou1 / ou2: Hnc; SP1: 74 %; rP1: 72 %; SP2: 86 %; rP2: 84 %
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] < 0,5
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Dati di processo analogici 1
Dati di processo digitali 2
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 2,3
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 1306
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Indicazioni per la temperatura ambiente
Temperatura del fluido: < 100 °C
-40...60 °C
Temperatura del fluido: < 150 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...85
Grado di protezione IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 : in un serbatoio di plastica o di metallo aperto
DIN EN 61000-6-3 : in un serbatoio di metallo chiuso
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 258
Certificazione UL
Numero di certificazione UL H001
Dati meccanici
Peso [g] 211,3
Dimensioni [mm] Ø 30 / L = 113
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PEEK; PEI; FKM
Materiali a contatto con il fluido PEEK; aspetto superficiale: : Ra < 0,8 / Rz 4
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, giallo
Stato operativo LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato