- Prodotti
- M9H204
Sensore per cilindri
M9H204
M9K3001BBPKG/B/AM/500/US
Sensore per cilindri
M9H204
M9K3001BBPKG/B/AM/500/US
- Resistenti a pressioni fino a 500 bar
- Molto robusti grazie alla superficie attiva in metallo
- Elevata pressione di scoppio
- Forma del corpo secondo standard industriali
- Durata d'uso di oltre 10 milioni di cicli di pressione
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 1 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applicazione
Particolarità | Corpo completamente in metallo |
---|---|
Applicazione | cilindri idraulici |
Fluidi | rileva metalli ferromagnetici |
Min. pressione di scoppio [bar] | 2000 |
Resistenza a pressione [bar] | 500 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 23 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1,6 |
Max. corrente residua [mA] | 0,1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 1 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...0,81 |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] | < 15 |
---|---|
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | 10 |
Ripetibilità [% di Sr] | 10 |
Condizioni ambientali
Picco di pressione [bar] | 1000 |
---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
Grado di protezione | IP 65; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 42,9 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | Corpo: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L); O-ring: FKM |
Coppia di serraggio [Nm] | < 25 |
Corpo completamente in metallo | si |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|