Sensore di posizione
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
Sensore di posizione
M9H211
M9B2002-ARKG/B/AM/2M/ZH
- Resistenza alla pressione fino a 350 bar
- Progettato per l'utilizzo nel rilevamento dei pistoni
- Corpo compatto e robusto in acciaio inox
- Chiave piatta per un semplice montaggio
- Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni per applicazioni in macchine mobili
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Dimensioni [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Applicazione
Applicazione | distributore di lubrificante con asta |
---|---|
Fluidi | rileva metalli ferromagnetici |
Resistenza a pressione [bar] | 350 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Tensione di isolamento effettiva [V] | 60 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 300 |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 5,9 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 0,8 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Distanza operativa [mm] | 0...1,62 |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 830 |
Dati meccanici
Peso [g] | 108,7 |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Definizione filettatura | M11 x 1 |
Materiali | superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L); Corpo: 1.4404 (AISI 316L); tappo: TPU |
Coppia di serraggio [Nm] | < 18 |
Raccordo a processo | collegamento filettato M11 x 1 filettatura esterna |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|