Sensore magnetico
ME5015
MEB3060-ANKG/PH
Sensore magnetico
ME5015
MEB3060-ANKG/PH
- Distanza di commutazione elevata di 60 mm
- Alta frequenza di commutazione per processi rapidi
- Montaggio incastrato o non incastrato in metalli non magnetizzabili
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 60; (riferito a magnete M 4.0) |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 5000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 60; (riferito a magnete M 4.0) |
---|
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] | 1...10 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 2028 |
Dati meccanici
Peso [g] | 69 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Definizione filettatura | M8 x 1 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: PBT arancione; tappo: PA; dadi di fissaggio: ottone |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|