Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
60; (riferito a magnete M 4.0) |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 10 |
Classe di isolamento |
II |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
5000 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
60; (riferito a magnete M 4.0) |
Sensibilità di reazione [mT] |
1,2 |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] |
1...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...75 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
33,6 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M12 x 1 / L = 60 |
Definizione filettatura |
M12 x 1 |
Materiali |
Corpo: acciaio inox; superficie attiva: PBT arancione |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |