- Prodotti
- MGT200
Sensore magnetico
MGT200
MGK3070-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Sensore magnetico
MGT200
MGK3070-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
- Alta distanza di commutazione anche attraverso metalli non magnetizzabili
- Punto di commutazione stabile ad ogni temperatura e ripetibile
- Alto grado di protezione per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Corpo completamente in metallo adatto per l'industria alimentare
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: MGT203 Confronta prodotti: MGT200 / MGT203 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 70; (riferito a magnete M 4.0) |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 5000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 70; (riferito a magnete M 4.0) |
---|---|
Sensibilità di reazione [mT] | 0,8 |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] | 1...10 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 54 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: PEEK; dadi di fissaggio: acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|