Sensore per cilindri con scanalatura a T
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
Sensore per cilindri con scanalatura a T
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Per il collegamento a circuiti elettrici a sicurezza intrinseca
- Rilevamento esatto della posizione grazie all'isteresi molto piccola
- Fissaggio autobloccante per un rapido montaggio e una semplice regolazione
- Inseribile semplicemente dall’alto, nella scanalatura
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Dimensioni [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 30 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 6000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] | 2 |
---|---|
Velocità di passaggio [m/s] | > 10 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] | 1 |
---|---|
Ripetibilità [mm] | < 0,2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 2064 |
Dati meccanici
Peso [g] | 103,5 |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Tipo di montaggio | eccentrico di fissaggio con testa combinata a intaglio / chiave a brugola di misura 1,5 |
Tipo di cilindro | cilindri con scanalatura a T |
Dimensioni [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiali | Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|