• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori per cilindri
  4. Tutti i sensori per cilindri
  5. MK5129

Sensore per cilindri con scanalatura a T

MK5129

MKT3028BBPKG/G/0,1M/ZH/AS

Sensore per cilindri con scanalatura a T

MK5129

MKT3028BBPKG/G/0,1M/ZH/AS

  • Fissaggio autobloccante per un rapido montaggio e una semplice regolazione
  • Inseribile semplicemente dall’alto, nella scanalatura
  • Ottimo ancoraggio del cavo grazie al fissaggio all'uscita dello stesso
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
  • Elevata frequenza di commutazione
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Dimensioni [mm] 25 x 5 x 6,5
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita [mA] < 10
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] 30
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 10000
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] 2,8
Velocità di passaggio [m/s] > 10
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] < 1,5
Ripetibilità [mm] < 0,2
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 3694
Certificazione UL
Numero di certificazione UL C003
Dati meccanici
Peso [g] 9,9
Montaggio montaggio schermato
Tipo di montaggio eccentrico di fissaggio con testa combinata a intaglio / chiave a brugola di misura 1,5
Tipo di cilindro cilindri con scanalatura a T
Dimensioni [mm] 25 x 5 x 6,5
Materiali Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
gomma Memory: 1
fascetta fermacavo: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Cavo: 0,1 m, PUR
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: collegamento a vite a scatto