Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Dimensioni [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Applicazione
Particolarità |
Resistenti ai campi elettromagnetici |
Principio operativo |
con filtro anti-interferenza contro campi esterni |
Applicazione |
applicazioni di saldatura |
Resistenti ai campi elettromagnetici |
si |
Max. immunità ai campi magnetici [mT] |
200 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 10 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] |
300 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
9 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] |
2,8 |
Velocità di passaggio [m/s] |
< 0,25 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] |
< 1,5 |
Ripetibilità [mm] |
< 0,2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...85 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
Resistenza a vibrazione |
EN 60068-2-6 Fc |
(10...55 Hz) / 1 mm di ampiezza, durata della vibrazione 5 min., 30 min. per ogni asse con risonanza oppure 55 Hz |
|
Resistenza agli urti |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 6 shock / 11 ms semisinusoidali (x, y, z) |
|
MTTF [anni] |
1267 |
Certificazione UL |
Numero di certificazione UL |
C003 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
23,5 |
Montaggio |
montaggio schermato |
Tipo di montaggio |
eccentrico di fissaggio con testa combinata a intaglio / chiave a brugola di misura 1,5 |
Tipo di cilindro |
cilindri con scanalatura a T |
Dimensioni [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Materiali |
Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox; viti: PTFE rivestito; tubo protettivo: PTFE rivestito |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Accessori
Fornitura |
gomma Memory: 1 |
fascetta fermacavo: 1 |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Cavo: 0,3 m, PUR; tubo protettivo |
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: viti, orientabile |