Sensore per cilindri con scanalatura a T
MK5240
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US/2X
Sensore per cilindri con scanalatura a T
MK5240
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US/2X
- Con filtro anti-interferenza contro campi esterni per applicazioni di saldatura
- Connettore con rivestimento antiaderente
- Guaina protettiva in PTFE per evitare danneggiamenti dovuti a lapilli di saldatura
- Fissaggio autobloccante per un rapido montaggio e una semplice regolazione
- Inseribile semplicemente dall’alto, nella scanalatura
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Dimensioni [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Applicazione
Particolarità | Resistenti ai campi elettromagnetici |
---|---|
Principio operativo | con filtro anti-interferenza contro campi esterni |
Applicazione | applicazioni di saldatura |
Resistenti ai campi elettromagnetici | si |
Max. immunità ai campi magnetici [mT] | 200 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 300 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 9 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] | 1,5 |
---|---|
Velocità di passaggio [m/s] | < 0,25 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] | < 1,5 |
---|---|
Ripetibilità [mm] | < 0,2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 30,4 |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Tipo di montaggio | eccentrico di fissaggio con testa combinata a intaglio / chiave a brugola di misura 1,5 |
Tipo di cilindro | cilindri con scanalatura a T |
Dimensioni [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiali | Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox; viti: PTFE rivestito; tubo protettivo: PTFE rivestito |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR; tubo protettivo |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: viti, orientabile |