Sensore per cilindri con scanalatura a C
MK5331
MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/ASR
Sensore per cilindri con scanalatura a C
MK5331
MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/ASR
- Rilevamento esatto della posizione grazie all'isteresi molto piccola
- Per il riconoscimento corretto del punto di commutazione su cilindri a corsa breve
- Formato corto per l'installazione in cilindri a corsa breve e piccole pinze
- Fissaggio autobloccante per un rapido montaggio e una semplice regolazione
- Inseribile semplicemente dall’alto, nella scanalatura
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Dimensioni [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 30 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 5000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] | 2 |
---|---|
Velocità di passaggio [m/s] | > 10 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] | 1 |
---|---|
Ripetibilità [mm] | < 0,2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 2064 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 12,2 |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Tipo di cilindro | cilindri con scanalatura a C |
Dimensioni [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Materiali | Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox |
Coppia di serraggio [Nm] | < 0,24 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: viti, orientabile |