Sensore per cilindri con cella GMR
MK5356
MKC3028BBPKG/G/5M/ZH
Sensore per cilindri con cella GMR
MK5356
MKC3028BBPKG/G/5M/ZH
- Metodo di montaggio brevettato con vite all'uscita del sensore per la stabilità della posizione e l'ancoraggio del cavo
- Con cavo di collegamento PUR
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Dimensioni [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 30 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] | 2,8 |
---|---|
Velocità di passaggio [m/s] | > 10 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] | 1,5 |
---|---|
Ripetibilità [mm] | < 0,2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 3502 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 36 |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Tipo di cilindro | cilindri con scanalatura a C |
Dimensioni [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materiali | Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 5 m, PUR; 3 x 0,08 mm² |
---|