Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
NPN |
Funzione uscita |
NO |
Dimensioni [mm] |
27,5 x 18 x 15,5 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
Corrente assorbita [mA] |
< 10 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] |
30 |
Uscite
Modello elettrico |
NPN |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
6000 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] |
2 |
Velocità di passaggio [m/s] |
> 10 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] |
< 1 |
Ripetibilità [mm] |
< 0,2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...85 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
1961 |
Dati meccanici
Peso [g] |
12,5 |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Tipo di montaggio |
elemento di fissaggio con testa combinata a intaglio / chiave a brugola di misura 1,5 |
Tipo di cilindro |
cilindri con scanalatura a T |
Dimensioni [mm] |
27,5 x 18 x 15,5 |
Materiali |
Corpo: PA; Briglia di fissaggio: inox / ottone |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: collegamento a vite a scatto |