Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
2 x OSSD, 1 x PNP |
Distanza di commutazione [mm] |
12; (con azionatore definito) |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
72 x 18 x 25 |
Applicazione
Modello |
target con codifica esclusiva |
Modo operativo |
funzionamento continuo |
Certificazione apparecchiature radio per |
USA; Canada; Australia; UE/RED; Cina; Singapore |
Nota sulla certificazione radio |
L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download". |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
20,4...26,4 DC |
Tensione di isolamento effettiva [V] |
32 |
Corrente di esercizio [mA] |
40...700 |
Corrente a vuoto [mA] |
30 |
Corrente assorbita [mA] |
< 50 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] |
1500 |
RFID
Frequenza operativa [MHz] |
0,125 |
Potenza di trasmissione ERP [mW] |
0,0002245 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
2 x OSSD, 1 x PNP |
Max. corrente residua [mA] |
0,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
50 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
1 |
Parametri di uscita |
interfaccia tipo C classe 2 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Max. carico capacitivo CL_max [nF] |
200 |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
12; (con azionatore definito) |
Distanza di disattivazione garantita s(ar) [mm] |
16 |
Precisione / Deriva
Isteresi [%] |
20 |
Ripetibilità uscita analogica [%] |
≤ 10; (% Sn) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta ad una richiesta di sicurezza [ms] |
160 |
Tempo di risposta in caso di avvicinamento alla zona di abilitazione [ms] |
600 |
Condizioni ambientali
Luogo di applicazione |
classe C secondo EN 60654-1, luogo di installazione protetto da agenti atmosferici |
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
Temperatura ambiente [°C] |
10...40 |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
per un breve periodo: 5...95 %; permanente: 5...70 % |
Pressione dell'aria [kPa] |
80...106 |
Max. altezza s.l.m. [m] |
2000 |
Radiazione ionizzante |
non ammesso |
Nebbia salina |
no |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
Resistenza agli urti |
EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
IEC 60068-2-6 |
10 g (10...55 Hz) |
|
Parametri di sicurezza
Conforme ai requisiti |
ISO 13849-1: 2015 Categoria 4, PL e |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Durata d'uso TM (indicazione supplementare) |
|
PFH [1/h] |
1,5E-09 |
Dati meccanici
Peso [g] |
176,5 |
Corpo |
parallelepipedo |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
72 x 18 x 25 |
Materiali |
PA |
Coppia di serraggio [Nm] |
0,8...2 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Commutazione |
1 x LED, (ACT) |
Ingresso |
1 x LED, (IN) |
Uscita |
1 x LED, (OUT) |
Funzionamento |
1 x LED, (PWR) |
|
Accessori
Fornitura |
target con codifica esclusiva |
rondelle: 4 |
cappucci di protezione: 8 |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |