- Prodotti
- Tecnologia di sicurezza
- Sensori RFID e sensori di sicurezza magnetici codificati
- Sensori RFID
- MN704S
sensore di sicurezza codificato con RFID
MN704S
MN38010-BPKG/UC/-H
sensore di sicurezza codificato con RFID
MN704S
MN38010-BPKG/UC/-H
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Distanza di commutazione [mm] | 12; (con azionatore definito) |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 72 x 18 x 25 |
Applicazione
Modello | target con codifica esclusiva | |
---|---|---|
Modo operativo | funzionamento continuo | |
Certificazione apparecchiature radio per | USA; Canada; Australia; UE/RED; Cina; Singapore | |
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20,4...26,4 DC |
---|---|
Tensione di isolamento effettiva [V] | 32 |
Corrente di esercizio [mA] | 40...700 |
Corrente a vuoto [mA] | 30 |
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 1500 |
Frequenza operativa [MHz] | 0,125 |
---|---|
Potenza di trasmissione ERP [mW] | 0,0002245 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Max. corrente residua [mA] | 0,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 50 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1 |
Parametri di uscita | interfaccia tipo C classe 2 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Max. carico capacitivo CL_max [nF] | 200 |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 12; (con azionatore definito) |
---|---|
Distanza di disattivazione garantita s(ar) [mm] | 16 |
Precisione / Deriva
Isteresi [%] | 20 |
---|---|
Ripetibilità uscita analogica [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta ad una richiesta di sicurezza [ms] | 160 |
---|---|
Tempo di risposta in caso di avvicinamento alla zona di abilitazione [ms] | 600 |
Condizioni ambientali
Luogo di applicazione | classe C secondo EN 60654-1, luogo di installazione protetto da agenti atmosferici | |
---|---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente [°C] | 10...40 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | per un breve periodo: 5...95 %; permanente: 5...70 % | |
Pressione dell'aria [kPa] | 80...106 | |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 | |
Radiazione ionizzante | non ammesso | |
Nebbia salina | no | |
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (cablaggio protetto) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Parametri di sicurezza
Conforme ai requisiti |
|
||
---|---|---|---|
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Durata d'uso TM (indicazione supplementare) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Dati meccanici
Peso [g] | 330 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 72 x 18 x 25 |
Materiali | PA |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,8...2 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|