- Prodotti
- MQ2000
Sensore magnetico
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
Sensore magnetico
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
- Rilevamento di oggetti possibile anche attraverso una copertura metallica di protezione (eccetto l'acciaio)
- Segnale di commutazione affidabile anche con sensore molto sporco
- Robusto e resistente agli urti grazie alla superficie attiva in metallo
- Dimensioni molto compatte per utilizzo in spazi ristretti
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: IQ2010 Confronta prodotti: MQ2000 / IQ2010 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 5 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 20 x 8 x 32 |
Applicazione
Fluidi | selettivo per metalli ferrosi |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tensione di isolamento effettiva [V] | 60 |
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 0,3 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Max. corrente residua [mA] | 0,1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 300 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 5 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...4,05 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | < 10 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | 10 |
Ripetibilità [% di Sr] | 10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...85 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1647 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 81,2 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiali | zinco pressofuso; finestra LED: TPU; resinatura: PUR |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; antifiamma (IEC 60332-2, UL: FT2); 3 x 0,34 mm² |
---|