- Prodotti
- MQ2005
Sensore magnetico
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
Sensore magnetico
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
- Affidabile segnalazione dell'usura al diminuire della distanza di commutazione
- Indicazione del grado di inquinamento per la manutenzione preventiva
- Contatore integrato di ore operative e commutazioni per il monitoraggio della durata degli utensili
- Rapida e semplice impostazione del punto di commutazione
- Comunicazione e configurazione semplici tramite IO-Link
- Rapida localizzazione delle anomalie grazie a numerose funzioni diagnostiche
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: IQ2012 Confronta prodotti: MQ2005 / IQ2012 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 5 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 20 x 8 x 32 |
Applicazione
Fluidi | selettivo per metalli ferrosi |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tensione di isolamento effettiva [V] | 60 |
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 0,3 |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Max. corrente residua [mA] | 0,1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 5 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...4,05 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | < 10 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...20 |
Ripetibilità [% di Sr] | 10 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; ritardo di disattivazione; commutazioni; Auto Teach |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | si | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 9,6 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; Contatore dei cicli di commutazione | ||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...85 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1976 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 44,9 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiali | zinco pressofuso; finestra LED: TPU; resinatura: PUR |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; antifiamma (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: viti, orientabile |