Sensore per cilindri con scanalatura a T con contatto Reed
MR0100
MRT2021BAKOA/R/ZH
Sensore per cilindri con scanalatura a T con contatto Reed
MR0100
MRT2021BAKOA/R/ZH
- Fissaggio autobloccante per un rapido montaggio e una semplice regolazione
- Inseribile semplicemente dall’alto, nella scanalatura
- Ottimo ancoraggio del cavo grazie al fissaggio all'uscita dello stesso
- Con stato uscita AC/DC combinato e collegamento a due fili
- Elevata frequenza di commutazione
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Dimensioni [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 5...120 AC/DC; (UL supply class 2: 5...60 DC / 5...30 AC) |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Protetto da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 5 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 100; (Necessario circuito di protezione esterno per carico induttivo (valvola, relè ecc.).) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100; (Necessario circuito di protezione esterno per carico induttivo (valvola, relè ecc.).) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 1000 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Max. capacità di commutazione [W] | 10 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] | 2,1 |
---|---|
Velocità di passaggio [m/s] | 10 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] | 1 |
---|---|
Ripetibilità [mm] | -0,2...0,2 |
Tempi di reazione
Max. tempo di rilascio [ms] | 0,1 |
---|---|
Max. tempo di commutazione incl. rimbalzo [ms] | 0,6 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 11303 | ||||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 26,7 |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Tipo di cilindro | cilindri con scanalatura a T |
Dimensioni [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiali | Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox |
Cicli di commutazione su PLC [Mio] | < 40 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 0,175 A; rapido |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|