Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Dimensioni [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
5...50 AC/DC; (Necessario circuito di protezione esterno per carico induttivo (valvola, relè ecc.). ; "supply classe 2" secondo UL) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Protetto da inversione di polarità |
no |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
1 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] |
1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] |
350 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
500 |
Frequenza di commutazione AC [Hz] |
1000 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
1000 |
Max. capacità di commutazione [W] |
10 |
Protezione da cortocircuito |
no |
Resistente a cortocircuito |
no |
Resistente a sovraccarico |
no |
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] |
2,1 |
Velocità di passaggio [m/s] |
10 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] |
1 |
Ripetibilità [mm] |
< 0,2 |
Tempi di reazione
Max. tempo di rilascio [ms] |
0,1 |
Max. tempo di commutazione incl. rimbalzo [ms] |
0,6 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
20385 |
Certificazione UL |
Numero di certificazione UL |
C004 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
14,8 |
Montaggio |
montaggio schermato |
Tipo di cilindro |
cilindri con scanalatura a T |
Dimensioni [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Materiali |
PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox |
Cicli di commutazione su PLC [Mio] |
40 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria |
fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 0,75 A; rapido; funzionamento DC; ≤ 0,6 A; rapido; funzionamento AC |
Accessori
Fornitura |
gomma Memory: 1 |
fascetta fermacavo: 1 |
|
Collegamento elettrico - connettore
|
Cavo: 0,3 m, PUR |
|
Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: viti, orientabile; protezione antisvitamento |