Positioner for industrial valves
MVQ301
MVQ3360-XRKG/IO/B-Port/2SV/US
Positioner for industrial valves
MVQ301
MVQ3360-XRKG/IO/B-Port/2SV/US
- Integrated adjustment algorithm with self-optimisation for positioning of industrial valves accurate to a percentage
- Automatic Teach-In function for fast set-up
- Cablaggio più semplice grazie al controllo diretto della valvola di comando
- Autodiagnosi dell'usura, dei blocchi o dell'accumulo per la manutenzione preventiva
- Individually adjustable RGB LED with flashing mode for easy visual localisation in challenging environments
Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, si consiglia vivamente di acquistare uno dei set completi per posizionatori come equipaggiamento iniziale. Per una panoramica dettagliata, cliccare qui.
Caratteristiche del prodotto
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 95 x 50 x 57 |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | 2 x NO |
Applicazione
Principio operativo | magnetico |
---|---|
Applicazione | rilevamento angolo di rotazione assoluto; position control |
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|---|
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 300 |
Tensione di esercizio [V] | 20...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 410 |
Tensione di esercizio [V] | 20...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 40 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | 2 x NO |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento [°] | 360 |
---|
Precisione / Deriva
Precisione [°] | ± 1 |
---|---|
Deriva di temperatura [°/K] | 0,02 |
Ripetibilità [°] | 0,1 |
Deadband |
|
|
---|---|---|
Risoluzione [%] | 0,1; (preset value) |
Isteresi [%] | 0,4...10; (Impostazione di fabbrica: 1 %) |
---|
Open |
|
|
---|---|---|
Chiuso |
|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
Profili |
|
||||||||||
Modo SIO | no | ||||||||||
Classe richiesta per porta master | B | ||||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 6 | ||||||||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (zona camme protetto da polvere) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 421 | ||||||||||
Embedded software incluso | si |
Dati meccanici
Peso [g] | 188,8 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 95 x 50 x 57 |
Materiali | Corpo, camme: PA; connettore, Presa: stainless steel (316L / 1.4404) |
Coppia di serraggio [Nm] | camme: 1,2; Corpo: 3,0; housing on plastic mounting plate: 1,5 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|