Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 1,7; (L'utilizzo di camme dentate con un altro modulo influenza distanza di commutazione e posizione delle fasi.) |
Dimensioni [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Applicazione
Principio operativo | sensore ad effetto Hall |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 40 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1 |
Max. corrente residua [mA] | 0,1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 50 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 50 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1...15000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 1,7; (L'utilizzo di camme dentate con un altro modulo influenza distanza di commutazione e posizione delle fasi.) |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 1,38 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -32...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 3718 |
Dati meccanici
Peso [g] | 86,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Materiali | ottone; PA; O-ring: FKM |
Coppia di serraggio [Nm] | 7 |
Modulo a camme dentata [mm] | 1,25 |
Lunghezza del sensore [mm] | 45 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR |
---|
diagrammi e curve
segnali di commutazione
|
|
---|