Applicazione
Applicazione | Monitoraggio di cortocircuito; Monitoraggio del cavo |
---|
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | -10...10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 115 AC |
Max. potenza assorbita [VA] | 1 |
Numero canali | 1 |
Uscite
Modello elettrico | relè; (1 contatto di scambio) |
---|---|
Carico del contatto | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (carico ohmico) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 20 |
Test / Certificazioni
Certificazione | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Marchio ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [anni] | 458 |
Dati meccanici
Peso [g] | 198 |
---|---|
Cicli di commutazione meccanici | 10 milioni |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: ...2,5 mm² |
---|
Altri dati
Valori massimi per circuiti elettrici
in modo di protezione sicurezza intrinseca | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Tensione [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Corrente [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Potenza [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Induttanza esterna [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Capacità esterna [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |