Amplificatori di separazione per sensori NAMUR
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
Amplificatori di separazione per sensori NAMUR
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
- Per il funzionamento di sensori di sicurezza in zone potenzialmente esplosive
- Affidabile monitoraggio di cortocircuito e rottura cavo
- Semplice programmazione della funzione di uscita
- Indicazione LED per il controllo di esercizio, stato di commutazione e funzione
- Montaggio rapido e semplice su guida standard
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Applicazione
Applicazione | Monitoraggio di cortocircuito; Monitoraggio del cavo |
---|
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | -15...25 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Numero canali | 2 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 2 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 3,5 |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 5000 |
Resistente a cortocircuito | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 20 |
Test / Certificazioni
Certificazione | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
Marchio ATEX |
|
||||
|
|||||
|
|||||
EMC |
|
||||
MTTF [anni] | 345 |
Dati meccanici
Peso [g] | 198,4 |
---|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: ...2,5 mm² |
---|
Altri dati
Valori massimi per circuiti elettrici
in modo di protezione sicurezza intrinseca | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Tensione [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Corrente [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Potenza [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Induttanza esterna [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
oppure Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Capacità esterna [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |