Sensore induttivo ad anello NAMUR
N7R20A
I7R2010-N /1G/1D
Sensore induttivo ad anello NAMUR
N7R20A
I7R2010-N /1G/1D
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Rilevamento sicuro di oggetti con diametro molto piccolo
- Tempo di risposta molto breve
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | NAMUR |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Corpo | ad anello |
Dimensioni [mm] | 32 x 25 x 20 |
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching | si |
---|---|
Amplificatori | collegamento a circuiti elettrici di sicurezza certificati con i valori massimi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensione nominale DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Corrente assorbita [mA] | < 1,2; (bloccante; conduttivo: > 2,1) |
Classe di isolamento | III |
Uscite
Modello elettrico | NAMUR |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Campo di rilevamento
Diametro sfera di misura [mm] | 4 |
---|---|
Max. velocità di passaggio [m/s] | 25 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] | 1 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Marchio ATEX |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [anni] | 3318 |
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] | 150 |
---|---|
Max. induttività intrinseca [µH] | 100 |
Dati meccanici
Peso [g] | 48 |
---|---|
Corpo | ad anello |
Dimensioni [mm] | 32 x 25 x 20 |
Diametro interno [mm] | 10 |
Materiali | PA 12-GF30 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|