Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
NAMUR |
Funzione uscita |
NC |
Distanza di commutazione [mm] |
22 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 50 |
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching |
si |
Amplificatori |
collegamento a circuiti elettrici di sicurezza certificati con i valori massimi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensione nominale DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Tensione di collegamento DC [V] |
7,5...30; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive) |
Corrente assorbita [mA] |
< 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1) |
Classe di isolamento |
II |
Uscite
Modello elettrico |
NAMUR |
Funzione uscita |
NC |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
30; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive) |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
100 |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
22 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
22 ± 10 % |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-20...70 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] |
250 |
Max. induttività intrinseca [µH] |
120 |
Dati meccanici
Peso [g] |
153,4 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 50 |
Definizione filettatura |
M30 x 1,5 |
Materiali |
ottone con rivestimento speciale; superficie attiva: PBT; finestra LED: PA |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
4 x 90° LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |