Sensore induttivo
NI5017
II-2010-N/40M
Sensore induttivo
NI5017
II-2010-N/40M
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | NAMUR |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching | si |
---|---|
Amplificatori | collegamento ad amplificatori switching NV0100, NV0200 o altri amplificatori switching ammessi con i valori massimi: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Tensione nominale DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensione di collegamento DC [V] | 5...25 |
Corrente assorbita [mA] | < 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1) |
Uscite
Modello elettrico | NAMUR |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. resistività del cavo [Ω] | 50 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 450 |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Sollecitazione a shock/vibrazioni | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [anni] | 4697 |
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] | 230 |
---|---|
Max. induttività intrinseca [µH] | 175 |
Dati meccanici
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | PBT |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 40 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|