Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
NAMUR |
Funzione uscita |
NC |
Distanza di commutazione [mm] |
20 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
40 x 40 x 66 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching |
si |
Amplificatori |
collegamento a circuiti elettrici di sicurezza certificati con i valori massimi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensione nominale DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Tensione di collegamento DC [V] |
7,5...30; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive) |
Corrente assorbita [mA] |
< 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1) |
Classe di isolamento |
III |
Uscite
Modello elettrico |
NAMUR |
Funzione uscita |
NC |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
30; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive) |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
200 |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
20 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
20 ± 10 % |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-20...70 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione |
BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 |
Marchio ATEX |
II 2G Ex ia IIB T6 Gb |
|
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da |
EMC |
|
Sollecitazione a shock/vibrazioni |
30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [anni] |
2825 |
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] |
250 |
Max. induttività intrinseca [µH] |
450 |
Dati meccanici
Peso [g] |
181,5 |
Corpo |
parallelepipedo |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
40 x 40 x 66 |
Materiali |
Corpo: PPE; superficie attiva: PPE arancione; raccordo obliquo: PPS; Adattatore di montaggio: PPS nero; vite: acciaio zincato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Accessori
Fornitura |
Staffa di montaggio: 1 |
Chiave a brugola: 1 |
|
Osservazioni
Osservazioni |
5 posizioni possibili della zona attiva |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: ottone, con rivestimento in bronzo bianco; Contatti: dorato |