Sensore doppio induttivo NAMUR per attuatori
NN5011
IND2004DN/10M/1D/1G/2G
Sensore doppio induttivo NAMUR per attuatori
NN5011
IND2004DN/10M/1D/1G/2G
- Per il monitoraggio della posizione di valvole a farfalla
- Per la segnalazione affidabile della posizione su attuatori
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Per il collegamento a circuiti elettrici a sicurezza intrinseca
- Montaggio rapido e affidabile con solo tre viti
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | NAMUR |
---|---|
Funzione uscita | 2 x NC |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 26 x 26 |
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching | si |
---|---|
Amplificatori | collegamento a circuiti elettrici di sicurezza certificati con i valori massimi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensione nominale DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensione di collegamento DC [V] | 7,5...15 |
Corrente assorbita [mA] | < 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1) |
Classe di isolamento | III |
Uscite
Modello elettrico | NAMUR |
---|---|
Funzione uscita | 2 x NC |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1800 |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
Marchio ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Sollecitazione a shock/vibrazioni | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [anni] | 1253 |
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] | 140; (per ogni circuito elettrico a sicurezza intrinseca) |
---|---|
Max. induttività intrinseca [µH] | 140; (per ogni circuito elettrico a sicurezza intrinseca) |
Dati meccanici
Peso [g] | 500,7 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiali | Corpo: PBT; coperchio: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 10 m, silicone; 4 x 0,34 mm² |
---|