Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
NAMUR |
Funzione uscita |
2 x NC |
Distanza di commutazione [mm] |
4 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
33 x 60 x 92 |
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching |
si |
Amplificatori |
collegamento a circuiti elettrici di sicurezza certificati con i valori massimi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensione di esercizio [V] |
8,2 DC; (1kΩ) |
Tensione di collegamento DC [V] |
7,5...15; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive) |
Corrente assorbita [mA] |
< 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1) |
Classe di isolamento |
III |
Collegamento attuatore |
collegamento a circuiti elettrici di sicurezza certificati di elettrovalvole con i valori massimi: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Con utilizzo in atmosfere gassose (gruppo II) sono ammessi i valori massimi seguenti: U = 28 V / P = 1,1 W; Questi valori non devono essere superati.) |
Uscite
Modello elettrico |
NAMUR |
Funzione uscita |
2 x NC |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
500 |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
4 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...3,25 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Parametri di sicurezza
Max. capacità intrinseca [nF] |
60; (per ogni circuito elettrico a sicurezza intrinseca) |
Max. induttività intrinseca [µH] |
130; (per ogni circuito elettrico a sicurezza intrinseca) |
Dati meccanici
Peso [g] |
221,5 |
Corpo |
parallelepipedo |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
33 x 60 x 92 |
Materiali |
Corpo: PA |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
2 x LED, giallo |
|
Accessori
Fornitura |
viti a brugola: 2 x M5 x 16 |
viti a brugola: 2 x M3 x 25 |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Il dispositivo non è approvato per funzioni di sicurezza ai sensi della protezione di persone. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
|
morsettiera: ...2,5 mm²; Pressacavo: M20 X 1,5 |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |