Sensore ottico di distanza
O1D102
O1DLF3KG/IO-LINK
Sensore ottico di distanza
O1D102
O1DLF3KG/IO-LINK
- Affidabile misurazione ottica della distanza
- Due uscite di commutazione, delle quali una programmabile come uscita analogica
- Campo di misura graduabile e funzione finestra impostabile
- Impiego in applicazioni con soppressione dello sfondo
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
Caratteristiche del prodotto
Classe di protezione laser | 2 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (programmabile) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 200 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Carico max [Ω] | 250 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 5000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Max. larghezza del punto luminoso [mm] | 6 |
---|---|
Max. altezza del punto luminoso [mm] | 6 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | 3,5 m |
Soppressione dello sfondo [m] | 0...4 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] | 0,2...3,5; (superfici riflettenti nere) |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 1...50; (predefinito: 5) |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 2 | ||||
Dati di processo digitali | 3 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 6 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 173 |
Dati meccanici
Peso [g] | 241,7 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso; Protezione frontale: vetro; finestra LED: PC |
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
Altri dati
Parametro | Intervallo di regolazione | Impostazione di fabbrica |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...3500 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...3500 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...3500 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...3500 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...3500 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...3500 | 2200 |
ASP [mm] | 0...3500 | 0 |
AEP [mm] | 0...3500 | 3500 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Riproducibilità dei valori di misura | Precisione | |||
bianco (90 % di riflessione) | grigio (18 % di riflessione) | bianco (90 % di riflessione) | grigio (18 % di riflessione) | |
200...1000 mm | ± 6,5 mm | ±7,5 mm | ± 32 mm | ± 40 mm |
1000...2000 mm | ± 8 mm | ±9,5 mm | ± 33 mm | ± 40 mm |
2000...3000 mm | ± 17 mm | ±19 mm | ± 42 mm | ± 50 mm |
3000...3500 mm | ± 23 mm | ±25 mm | ± 50 mm | ± 55 mm |
I valori sono validi per | |
condizioni ambientali costanti | 23 °C / 960 hPa |
minima durata di attivazione in minuti | 10 |