Sensore ottico di distanza
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
Sensore ottico di distanza
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
- Affidabile rilevamento ottico degli oggetti con grande portata fino a 10 m
- Precisa soppressione dello sfondo
- Campo di misura graduabile e funzione finestra impostabile
- Impiego in applicazioni con soppressione dello sfondo
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
Caratteristiche del prodotto
Classe di protezione laser | 2 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Modello elettrico | NPN |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (programmabile) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Max. larghezza del punto luminoso [mm] | 15 |
---|---|
Max. altezza del punto luminoso [mm] | 15 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | 10 m |
Soppressione dello sfondo disponibile | si |
Soppressione dello sfondo [m] | 10...100 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] | 0,2...10; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 5 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link | 1.1 |
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Modo SIO | si |
Classe richiesta per porta master | A |
Dati di processo analogici | 2 |
Dati di processo digitali | 1 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 6 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 106 |
Dati meccanici
Peso [g] | 285,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso; Protezione frontale: vetro; finestra LED: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|