Sensore ottico di distanza
O1D109
O1DLF3KG/IO-LINK
Sensore ottico di distanza
O1D109
O1DLF3KG/IO-LINK
- Affidabile misurazione ottica della distanza con grande portata fino a 10 m
- Due uscite di commutazione, delle quali una programmabile come uscita analogica
- Campo di misura graduabile e funzione finestra impostabile
- Impiego in applicazioni con soppressione dello sfondo
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
Caratteristiche del prodotto
Classe di protezione laser | 2 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 200 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Carico max [Ω] | 250 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 5000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Max. larghezza del punto luminoso [mm] | 15 |
---|---|
Max. altezza del punto luminoso [mm] | 15 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | 10 m |
Soppressione dello sfondo [m] | 0...19 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] | 0,2...10; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 1...50 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 2 | ||||
Dati di processo digitali | 3 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 6 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 248,8 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso; Protezione frontale: vetro; finestra LED: PC |
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
Altri dati
Parametro | Intervallo di regolazione | Impostazione di fabbrica |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 50 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Riproducibilità / Precisione
distanza di scrittura/lettura (mm) | Riproducibilità dei valori di misura | Precisione | ||
bianco (90 % di riflessione) | grigio (18 % di riflessione) | bianco (90 % di riflessione) | grigio (18 % di riflessione) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Frequenza di misura | 50 Hz |
Luce esterna sull'oggetto | < 40 klx |
Riproducibilità / Precisione
distanza di scrittura/lettura (mm) | Riproducibilità dei valori di misura | Precisione | ||
bianco (90 % di riflessione) | grigio (18 % di riflessione) | bianco (90 % di riflessione) | grigio (18 % di riflessione) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Frequenza di misura | 50 Hz |
Luce esterna sull'oggetto | 40...100 klx |
Riproducibilità / Precisione
distanza di scrittura/lettura (mm) | Riproducibilità dei valori di misura | Precisione | ||
bianco (90 % di riflessione) | grigio (18 % di riflessione) | bianco (90 % di riflessione) | grigio (18 % di riflessione) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Frequenza di misura | 1 Hz |
Luce esterna sull'oggetto | < 40 klx |
Riproducibilità / Precisione
distanza di scrittura/lettura (mm) | Riproducibilità dei valori di misura | Precisione | ||
bianco (90 % di riflessione) | grigio (18 % di riflessione) | bianco (90 % di riflessione) | grigio (18 % di riflessione) | |
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | ± 20,0 mm |
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,0 mm | ± 18,0 mm | ± 27,0 mm | ± 28,0 mm |
4000...6000 mm | ± 22,0 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm | ± 35,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Frequenza di misura | 1 Hz |
Luce esterna sull'oggetto | < 40...100 klx |
Portata oggetto nero (6% di riflessione) | <= 4000 mm |
I valori sono validi per | |
Luce esterna sull'oggetto | < 100 klx |
condizioni ambientali costanti | 23 °C / 960 hPa |
minima durata di attivazione in minuti | 10 |