Caratteristiche del prodotto
Classe di protezione laser |
2 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
Corrente assorbita [mA] |
< 150 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tip. durata d'uso [h] |
50000 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite digitali |
2 |
Funzione uscita |
NO / NC; (programmabile) |
Capacità di corrente per uscita [mA] |
200 |
Numero delle uscite analogiche |
1 |
Uscita analogica corrente [mA] |
4...20; (graduabile IEC 61131-2) |
Carico max [Ω] |
250 |
Uscita analogica tensione [V] |
0...10; (graduabile IEC 61131-2) |
Min. impedenza di uscita [Ω] |
5000 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Max. larghezza del punto luminoso [mm] |
15 |
Max. altezza del punto luminoso [mm] |
15 |
Dimensioni del punto luminoso valide per |
10 m |
Soppressione dello sfondo [m] |
10...100 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] |
0,2...10; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
Frequenza di misura [Hz] |
1...33 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Dati di processo analogici |
2 |
Dati di processo digitali |
2 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
6 |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
1547 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-10...60 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
Classe di protezione laser |
2 |
Indicazione per la protezione laser |
Attenzione: |
luce laser |
Potenza: |
<= 4,0 mW |
Lunghezza d'onda: |
650 nm |
impulso: |
1,3 ns |
Non guardare il raggio laser. |
|
Evitare il contatto con la luce laser. |
|
classe laser: |
2 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
conforme a 21 CFR Part 1040 fatta eccezione per le derive, in accordo con la normativa Laser Notice n. 50, giugno 2007. |
|
Certificazione UL |
Ta |
-10…60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Tensione di alimentazione |
Class 2 |
Numero file UL |
E174191 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
248,1 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
59 x 42 x 52 |
Materiali |
Corpo: zinco pressofuso; Protezione frontale: vetro; finestra LED: PC |
Orientamento lente |
ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
2 x LED, giallo |
Funzionamento |
LED, verde |
valore della distanza, programmazione |
indicazione alfanumerica, 4 digit |
|
Accessori
Accessori opzionali |
Finestra protettiva, E21133 |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Per ulteriori informazioni sul campo di misura / applicazione consultare il manuale di istruzioni. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Altri dati
Parametro |
Intervallo di regolazione |
Impostazione di fabbrica |
Uni |
mm, m |
mm |
OU1 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc |
Hno |
SP1 |
200...9999 |
1000 |
nSP1 |
200...9999 |
800 |
FSP1 |
200...9999 |
1200 |
OU2 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U |
I |
SP2 |
200...9999 |
2000 |
nSP2 |
200...9999 |
1800 |
FSP2 |
200...9999 |
2200 |
ASP |
0...9999 |
0 |
AEP |
0...9999 |
9999 |
rATE [Hz] |
1...33 |
15 |
dS1 |
0...0,1...5 |
0 |
dr1 |
0...0,1...5 |
0 |
dS2 |
0...0,1...5 |
0 |
dr2 |
0...0,1...5 |
0 |
dFo |
0...0,1...5 |
0 |
dIS |
d1...3; rd1...3; OFF |
d3 |
Riproducibilità / Precisione
|
Riproducibilità dei valori di misura |
|
Precisione |
|
|
bianco (90 % di riflessione) |
grigio (18 % di riflessione) |
bianco (90 % di riflessione) |
grigio (18 % di riflessione) |
200...1000 mm |
± 4,5 mm |
± 6,0 mm |
± 15,0 mm |
± 16,0 mm |
1000...2000 mm |
± 5,0 mm |
±8,0 mm |
± 15,0 mm |
± 18,0 mm |
2000...4000 mm |
± 16,0 mm |
±19,0 mm |
± 25,0 mm |
± 30,0 mm |
4000...6000 mm |
± 24,0 mm |
± 33,0 mm |
± 35,0 mm |
± 45,0 mm |
6000...10000 mm |
± 50,0 mm |
- |
± 65,0 mm |
- |
Frequenza di misura |
15 Hz |
Luce esterna sull'oggetto |
< 40 klx |
Riproducibilità / Precisione
|
Riproducibilità dei valori di misura |
|
Precisione |
|
|
bianco (90 % di riflessione) |
grigio (18 % di riflessione) |
bianco (90 % di riflessione) |
grigio (18 % di riflessione) |
200...2000 mm |
± 14,0 mm |
± 14,0 mm |
± 24,0 mm |
± 24,0 mm |
2000...4000 mm |
± 25,0 mm |
± 30,0 mm |
± 35,0 mm |
± 40 mm |
4000...6000 mm |
± 31,0 mm |
±45,0 mm |
± 41,0 mm |
± 55,0 mm |
6000...10000 mm |
± 60,0 mm |
- |
± 70,0 mm |
- |
Frequenza di misura |
15 Hz |
Luce esterna sull'oggetto |
< 40...100 klx |
Portata oggetto nero (6% di riflessione) |
<= 4000 klx |
I valori sono validi per |
|
condizioni ambientali costanti |
23 °C / 960 hPa |
minima durata di attivazione in minuti |
10 |