Sensore ottico di distanza
O1D209
O1DLF3KG
Sensore ottico di distanza
O1D209
O1DLF3KG
- Affidabile misurazione ottica della distanza con soppressione dello sfondo
- Portata molto elevata fino a 100 m per l’utilizzo su gru
- Due uscite di commutazione, delle quali una programmabile come uscita analogica
- Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
- Vasta gamma di componenti per un montaggio semplice e una regolazione di precisione
Caratteristiche del prodotto
Classe di protezione laser | 2 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (programmabile) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 200 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Carico max [Ω] | 250 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 5000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Max. larghezza del punto luminoso [mm] | 200 |
---|---|
Max. altezza del punto luminoso [mm] | 200 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | 100 m |
Soppressione dello sfondo [m] | 100...600 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] | 1...100; (Riflettore) |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 1...25 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 186 |
Dati meccanici
Peso [g] | 314 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso; Protezione frontale: vetro; finestra LED: PC |
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|