- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- Sensori di visione
- Sensori di visione 2D per il rilevamento e l'ispezione di oggetti
- O2D544
Sensore per rilevamento di oggetti
O2D544
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A
Sensore per rilevamento di oggetti
O2D544
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A
- Ispezione 2D combinabile di contorni e superfici per la massima garanzia di qualità
- Software intuitivo per una semplice impostazione delle funzioni di ispezione
- Potenti algoritmi per gestire anche i requisiti più esigenti
- Funzionamento affidabile in condizioni di luce mutevoli
- Messa a fuoco elettrica sui dettagli
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | RGBW |
---|---|
Risoluzione dell'immagine [px] | 1280 x 960 |
Max. frequenza di lettura [Hz] | 40 |
Applicazione
Particolarità | Filtro di polarizzazione |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 320; (24V DC tipicamente) |
Max. corrente assorbita [mA] | 800; (18V DC, con uscite commutate, memory stick active) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | RGBW |
Lunghezza d'onda [nm] | 625; 525; 453 |
Sensore di immagine | sensore di immagine CMOS b/n |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 1; Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Ingressi
Trigger | esterna; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interno |
---|---|
Numero degli ingressi digitali | 1 |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 2; (configurabile) |
Funzione uscita | configurabile |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1 |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Dimensione del campo immagine [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanza operativa [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione dell'immagine [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di lente | teleobiettivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro di polarizzazione disponibile | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. frequenza di lettura [Hz] | 40 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | tramite PC con ifm Vision Assistant |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
---|
Numero delle interfacce Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocollo | TCP/IP; PROFINET | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
||||
Tipo di utilizzo | Parametrizzazione; trasmissione dati |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 4000 |
Grado di protezione | IP 65 |
Grado di sporco | 3 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
Sicurezza fotobiologica | gruppo di rischio 2; (EN 62471) | ||||
Sicurezza elettrica |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 626,1 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio a vite; (foro M4 x 7mm) |
Dimensioni [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso verniciato; Protezione frontale: Gorillaglas; finestra LED: PC; pulsante: POM |
Materiale guarnizione | FKM |
Coppia di serraggio [Nm] | 2,1 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 1 x M12; codifica: D; Corpo: acciaio inox; Guarnizione: FKM |
Collegamento elettrico - alimentazione
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: acciaio inox |