- Prodotti
- O2D905
Illuminazione esterna
O2D905
BACKLIGHT 100X100 INFRARED
Illuminazione esterna
O2D905
BACKLIGHT 100X100 INFRARED
- Per il rilevamento di contorno e posizione
- Tipo ultrapiatto
- Funzionamento con luce fissa o pulsante
- Funzionamento pulsante con un'intensità luminosa più alta per ridurre il tempo di esposizione
- Emissione di luce infrarossa invisibile
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: O2D945 Confronta prodotti: O2D905 / O2D945 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|
Applicazione
Campo illuminato [mm] | 100 x 100 |
---|---|
Tipo | retroilluminazione |
Modo operativo | alta intensità luminosa (max. lunghezza impulso: 50 ms; max. rapporto impulso/pausa: 1/10); intensità luminosa normale (funzionamento continuo possibile) |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | -10...10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
Corrente assorbita [mA] | Modo di funzionamento "Funzionamento continuo": 450; Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa": 250 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Ingressi
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Uscite
Resistente a sovraccarico | si |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...50 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Protezione da surriscaldamento | si |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 227 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 351,5 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 161,2 x 133 x 9,8 | |
Materiali | alluminio | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm² |
---|