Illuminazione esterna
O2D920
DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US
Illuminazione esterna
O2D920
DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US
- Illuminatore dark field per evidenziare le caratteristiche della superficie come codici bulinati, graffi o coniature
- Funzionamento con luce fissa o pulsante
- Con luce rossa visibile
- Corpo compatto e robusto
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce rossa |
---|
Applicazione
Campo illuminato [mm] | Ø 90 |
---|---|
Tipo | dark field |
Modo operativo | a impulsi o funzionamento continuo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 400 |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 617 |
Ingressi
Trigger | 24 V PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...75 |
Grado di protezione | IP 54 |
Protezione da surriscaldamento | si; (disattivazione con 65...75 °C) |
Test / Certificazioni
Sicurezza fotobiologica | gruppo libero; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 369 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 155 x 130 x 9,8 | |
Materiali | alluminio anodizzato nero | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR, nero; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |