Illuminazione esterna
O2D926
BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US
Illuminazione esterna
O2D926
BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | bianca |
---|
Applicazione
Campo illuminato [mm] | 10 x 150 |
---|---|
Tipo | barre |
Modo operativo | alta intensità luminosa (a impulso, funzionamento continuo solo con raffreddamento) ; intensità luminosa normale (funzionamento continuo possibile) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | Modo di funzionamento "Funzionamento continuo": 265; Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa": 475 |
Tipo di luce | bianca |
Temperatura di colore [K] | 5600 |
Ingressi
Trigger | 24 V PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...75 |
Grado di protezione | IP 65 |
Protezione da surriscaldamento | si; (disattivazione con 65...75 °C) |
Test / Certificazioni
Sicurezza fotobiologica | gruppo libero; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 220,5 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 200 x 13 x 18 | |
Materiali | alluminio anodizzato nero | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR, nero; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |