Illuminazione esterna
O2D930
Dome Light 80 WH IR/ US
Illuminazione esterna
O2D930
Dome Light 80 WH IR/ US
- Luce omogenea in quattro colori diversi
- Due combinazioni di colori selezionabili: bianco/infrarossi o ciano/rosso
- Quattro segmenti luminosi attivabili separatamente
- Funzionamento con luce fissa o pulsante, con intensità luminosa 4 volte più elevata
- Nessuna unità di controllo esterna necessaria
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | bianca; luce infrarossa |
---|
Applicazione
Campo illuminato [mm] | 80 x 80 |
---|---|
Tipo | Cupola |
Modo operativo | intensità luminosa normale (funzionamento continuo possibile); alta intensità luminosa (a impulso) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | Modo di funzionamento "Funzionamento continuo": 420; Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa": 1750 |
Classe di isolamento | III; (PELV) |
Tipo di luce | bianca; luce infrarossa |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 2; Numero degli ingressi analogici: 1 |
---|
Ingressi
Trigger | 24 V PNP/NPN; esterna |
---|---|
Numero degli ingressi digitali | 2 |
Numero degli ingressi analogici | 1 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...60 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
Sicurezza fotobiologica | gruppo di rischio 1; (DIN EN 62471) |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 547,25 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 193 x 136 x 75 |
Materiali | Corpo: alluminio anodizzato nero; Cappuccio: ABS |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,5...1,5 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Parametrizzazione
Connettore: M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Connettore: M12; codifica: A |